Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIBıçak Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıBıçak Kesici Kenarları4T-3011: Kesici Kenar
Ana sayfa
ZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIBıçak Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıBıçak Kesici Kenarları
4T-3011: Kesici Kenar
4T-3011: Kesici Kenar

D6 Kesici Kenar 19 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
4T-3011: Kesici Kenar
4T-3011: Kesici Kenar
4T-3011: Kesici Kenar
4T-3011: Kesici Kenar
4T-3011: Kesici Kenar

D6 Kesici Kenar 19 mm

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
4T-3011 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
4T-3011 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 1.619
End 2 Hole Offset (mm): 47,5
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 63,74
End 2 Hole Offset (in): 1,87
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 1,87
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 11
End 1 Hole Offset (mm): 47,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Daha fazla göster
4T-3011 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ YÜKLEYİCİ

973D 973 973K

ATAŞMAN

BUCKET

PALETLİ DOZER

D6G2 LGP

Daha fazla göster
İlgili parçalar
5J-4771
5J-4771: 3/4-10 Dişli 69,85 mm Uzunluğunda Kömür Sabanı Cıvatası
Fiyatı kontrol et
6V-8182
6V-8182: 0,750 inç Altıgen Somun
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin