Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIGreyder Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıGreyder Kesici Kenarları4Z-8785: Kesici Kenar
Ana sayfa
ZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIGreyder Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıGreyder Kesici Kenarları
4Z-8785: Kesici Kenar
4Z-8785: Kesici Kenar

Kesici Kenar 19 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
4Z-8785: Kesici Kenar
4Z-8785: Kesici Kenar

Kesici Kenar 19 mm

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
4Z-8785 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
4Z-8785 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik (mm): 152,4
Uzunluk (mm): 2.133,60
Yükseklik (inç): 1,00
Uzunluk (inç): 84,00
Yükseklik (mm): 25,40
Hole Spacing (in): 6
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 2.131,2
Width (in): 6
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 83,906
Hole Quantity: 15
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Daha fazla göster
4Z-8785 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTORLU GREYDER

140M 3 AWD 140M 160K 12M 3 AWD 140K 2 140K 12K 12M 3 140M 3

Daha fazla göster
İlgili parçalar
5J-4773
5J-4773: CIVATA
Fiyatı kontrol et
5P-8248
5P-8248: 3,5 mm Kalınlığında Sert Rondela
Fiyatı kontrol et
2J-3506
2J-3506: 0,750 inç Altıgen Somun
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin