Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfa508-7340: Hidrolik Kontrol Valfi Solenoidi
Ana sayfa508-7340: Hidrolik Kontrol Valfi Solenoidi
508-7340: Hidrolik Kontrol Valfi Solenoidi

Cat® Solenoid, Dış Çap X Uzunluk: 36 X 88 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
508-7340: Hidrolik Kontrol Valfi Solenoidi
508-7340: Hidrolik Kontrol Valfi Solenoidi
508-7340: Hidrolik Kontrol Valfi Solenoidi
508-7340: Hidrolik Kontrol Valfi Solenoidi
508-7340: Hidrolik Kontrol Valfi Solenoidi
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Cat® Solenoid, Dış Çap X Uzunluk: 36 X 88 mm

Marka: Cat

İPTAL EDİLDİ
Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
508-7340 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Uzunluk (inç): 3,46
Uzunluk (mm): 88,0
Dış Çap (inç): 1,42
Dış Çap (mm): 36,0
Material: Carbon Steel
Daha fazla göster
508-7340 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi