Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriPalet Bağlantıları509-5198: PALET BAĞLANTISI (
Ana sayfa
Alt takımPalet KomponentleriPalet Bağlantıları
509-5198: PALET BAĞLANTISI (
509-5198: PALET BAĞLANTISI (

Cat® Track Link 228.6mm Track Pitch, PPR2

Marka: Cat

Ürün Resimleri
509-5198: PALET BAĞLANTISI (
509-5198: PALET BAĞLANTISI (
509-5198: PALET BAĞLANTISI (
509-5198: PALET BAĞLANTISI (
509-5198: PALET BAĞLANTISI (

Cat® Track Link 228.6mm Track Pitch, PPR2

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
509-5198509-5198
509-5197509-5197
509-5200509-5200
Tüm Parçaları Görüntüle
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
509-5198 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
509-5198 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Overall Height (in): 5,433
Pin Retention System: PPR2
Bushing End Strap Thickness (mm): 28,8
Track Pitch (mm): 228,6
Bore To Rail (mm): 75
Track Pitch (in): 9
Overall Height (mm): 138
Steel Spec: 1E0669
Bushing End Strap Thickness (in): 1,134
Bore To Rail (in): 2,953
Eyebrow Thickness (mm): 1,5
Bolt Hole Diameter (mm): 28
Track Pin Bore Diameter (in): 1,99
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0,059
Track Pin Bore Diameter (mm): 50,54
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1,646
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 39,2
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 41,8
Rail To Pin Boss OD (in): 1,543
Bolt Hole Diameter (in): 1,102
Bushing Bore Diameter (in): 2,982
Bushing Bore Diameter (mm): 75,74
Daha fazla göster
509-5198 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

Alternatif Parçaları Karşılaştır
509-5198
Bu parça:
509-5198: PALET BAĞLANTISI (
Overall Height (in)

5,433

Track Pitch (in)

9

Bushing End Strap Thickness (in)

1,134

Tanım

Cat® Track Link 228.6mm Track Pitch, PPR2

509-5197
Bu parça:
509-5197: PALET BAĞLANTISI (
Overall Height (in)

5,433

Track Pitch (in)

9

Bushing End Strap Thickness (in)

1,134

Tanım

Cat® Track Link 228.6mm Track Pitch, PPR2

İlgili parçalar
8E-6091
8E-6091: SAĞ PALET BAĞLANTISI
Fiyatı kontrol et
217-7681
217-7681: SAĞ PALET BAĞLANTISI
Fiyatı kontrol et
8E-6092
8E-6092: SOL PALET BAĞLANTISI
Fiyatı kontrol et
217-7682
217-7682: SOL PALET BAĞLANTISI
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin