Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Kaydol
Caterpillar
Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriAlt takım516-2632: PALET BAĞLANTISI GRUBU
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriAlt takım516-2632: PALET BAĞLANTISI GRUBU
516-2632: PALET BAĞLANTISI GRUBU

Cat® Link Assembly GLT, Press Fit Master, 52 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch

Marka: Cat

Ürün Resimleri
516-2632: PALET BAĞLANTISI GRUBU
516-2632: PALET BAĞLANTISI GRUBU
516-2632: PALET BAĞLANTISI GRUBU
516-2632: PALET BAĞLANTISI GRUBU
516-2632: PALET BAĞLANTISI GRUBU

Cat® Link Assembly GLT, Press Fit Master, 52 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Şu anda bu kitle ilişkili hiçbir parça yoktur.

Ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen temsilcinizle iletişime geçin

Mağazayı ziyaret edin:

veya İletişim Formu seçeneğini kullanın
.

TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
516-2632 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Pin Retention System: PPR2
Track Pitch (mm): 215,9
Track Pitch (in): 8,5
Link Outside Spread (mm): 205.6
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3
Rail To Bushing OD (mm): 35.3
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.252
Rail To Bushing OD (in): 1.39
Bushing OD (in): 2.891
Bolt Hole Diameter (mm): 25
Link Outside Spread (in): 8.094
Number of Sections: 52
Bushing OD (mm): 73.42
Track Bolt Thread: M24
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 40.7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146.1
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184.2
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.602
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.984
Pin Length (mm): 249
Link Inside Spread Sprocket (mm): 94.1
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.752
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.705
Link Height (mm): 131.05
Pin Length (in): 9.803
Link Inside Spread Roller (mm): 106.2
Link Height (in): 5.159
Master Bolt Thread: Unknown
Number of Track Sections: 52,0
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.181
Master Link Type: Press Fit Master
Daha fazla göster
516-2632 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

352 350

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi