Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerO-Ring'ler522-2745: 41.4mm O-Ring Seal
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerO-Ring'ler522-2745: 41.4mm O-Ring Seal
522-2745: 41.4mm O-Ring Seal

Cat® 41.4mm Diameter Rubber O-Ring Seal for Crankshaft

Marka: Cat

Ürün Resimleri
522-2745: 41.4mm O-Ring Seal
522-2745: 41.4mm O-Ring Seal
522-2745: 41.4mm O-Ring Seal
522-2745: 41.4mm O-Ring Seal
522-2745: 41.4mm O-Ring Seal

Cat® 41.4mm Diameter Rubber O-Ring Seal for Crankshaft

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
522-2745 parça numarası için tanım

Description:
An O-Ring Seal is a type of mechanical seal used in engines to prevent oil from leaking out of the crankshaft. It is a circular ring made of a flexible and durable material, such as rubber or silicone, that is placed between the crankshaft and the engine block. O-Ring Seals are designed to fit into a groove or recess in one of the mating surfaces and compress against the other surface when the two parts are assembled.

Attributes:
• Maintain their original shape even when compressed over time.
• Can withstand the vibrations and movement of the engine.

Applications:
An O-Ring Seal is used to create a tight seal between the crankshaft and the engine block, mostly used in Cat 320D3 GC and 320D3 Excavators.

Daha fazla göster
522-2745 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cross Section Diameter (mm): 5,5
Cross Section Diameter (in): 0,217
Inside Diameter (mm): 52,4
Inside Diameter (in): 2,063
Daha fazla göster
522-2745 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

320D3 GC 320D3

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi