Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri523-5147: BLOK VE YAĞ KARTERİ CONTASI KİTİ
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri523-5147: BLOK VE YAĞ KARTERİ CONTASI KİTİ
523-5147: BLOK VE YAĞ KARTERİ CONTASI KİTİ

Cat® Motor Orta ve Alt Yapı Conta Kiti

Marka: Cat

Ürün Resimleri
523-5147: BLOK VE YAĞ KARTERİ CONTASI KİTİ
523-5147: BLOK VE YAĞ KARTERİ CONTASI KİTİ

Cat® Motor Orta ve Alt Yapı Conta Kiti

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

4N-0699: 0,8 mm Kalınlığında Flanş Contası
4N-0699: 0,8 mm Kalınlığında Flanş ContasıMiktar: 5
2N-3350: 21,59 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
2N-3350: 21,59 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
198-1517: 1,2 mm Kalınlığında Silindir Bloğu Kapak Contası
198-1517: 1,2 mm Kalınlığında Silindir Bloğu Kapak ContasıMiktar: 1
114-4427: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
114-4427: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
118-5068: 15,54 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
118-5068: 15,54 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
165-6170: 24,13 mm Dış Çaplı Dişsiz Tapa
165-6170: 24,13 mm Dış Çaplı Dişsiz TapaMiktar: 3
238-5083: 26,62 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
238-5083: 26,62 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
9X-7378: 8,92 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
9X-7378: 8,92 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
119-5155: 26,59 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
119-5155: 26,59 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
5P-5846: 40,64 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
5P-5846: 40,64 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
5P-8068: 37,47 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
5P-8068: 37,47 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
649-5170: 0,5 mm Kalınlığında Motor Yağ Karteri Contası
649-5170: 0,5 mm Kalınlığında Motor Yağ Karteri ContasıMiktar: 1
5P-8210: 31,34 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
5P-8210: 31,34 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
214-7568: O-RİNG KEÇE STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: O-RİNG KEÇE STOR (SAE 9/16-18)Miktar: 1
4J-8997: 28,17 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
4J-8997: 28,17 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
7W-6081: 0,8 mm Kalınlığında Motor Bloğu Kapağı Contası
7W-6081: 0,8 mm Kalınlığında Motor Bloğu Kapağı ContasıMiktar: 1
7C-0307: 0,8 mm Kalınlığında Kapak Contası
7C-0307: 0,8 mm Kalınlığında Kapak ContasıMiktar: 2
214-7566: 8,92 mm İç Çaplı Kauçuk O-Ring Keçesi
214-7566: 8,92 mm İç Çaplı Kauçuk O-Ring KeçesiMiktar: 1
6V-3319: 158,34 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
6V-3319: 158,34 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
238-5081: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
238-5081: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
8C-3445: Motor Yağı Toz Kapağı
8C-3445: Motor Yağı Toz KapağıMiktar: 1
1 ila 21 / 21 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
523-5147 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

523-5147 parça numarası için Uyumlu Modeller

BELDEN KIRMALI KAMYON

D400E D400 D35HP D40D D400D

JENERATÖR SETİ MOTOR

3406C

KAMYON MOTORU

3406C 3406B

JENERATÖR SETİ

3406C

ENDÜSTRİYEL MOTOR

3406B 3406C

JENERATÖR

SR4

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi