Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaFiltreler ve SıvılarFiltrelerHava FiltreleriMotor Hava Filtreleri ve Komponentleri554-9038: A TEMİZLEYİCİ GRUBU
Ana sayfaFiltreler ve SıvılarFiltrelerHava FiltreleriMotor Hava Filtreleri ve Komponentleri554-9038: A TEMİZLEYİCİ GRUBU
554-9038: A TEMİZLEYİCİ GRUBU

Cat® Air Cleaner

Marka: Cat

Ürün Resimleri
554-9038: A TEMİZLEYİCİ GRUBU
554-9038: A TEMİZLEYİCİ GRUBU
554-9038: A TEMİZLEYİCİ GRUBU
554-9038: A TEMİZLEYİCİ GRUBU
554-9038: A TEMİZLEYİCİ GRUBU

Cat® Air Cleaner

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
554-9038 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Height (in): 16,791
Outlet Size (in): 5
Height (mm): 426,5
Width (in): 14,504
Length (mm): 495,5
Mounting: Top
Width (mm): 368,4
Type: Round
Length (in): 19,508
Material: Polyolefin Plastic
Outlet Size (mm): 127
Daha fazla göster
554-9038 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D6GC

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi