Ana sayfaHortumlar ve TüplerBorular, Boru Grupları ve Boru KomponentleriBorular575-5014: Tube Assembly
Ana sayfaHortumlar ve TüplerBorular, Boru Grupları ve Boru KomponentleriBorular575-5014: Tube Assembly
575-5014: Tube Assembly

Fluid Carrying Tube Assembly

Marka: Cat

Ürün Resimleri
575-5014: Tube Assembly
575-5014: Tube Assembly
575-5014: Tube Assembly
575-5014: Tube Assembly
575-5014: Tube Assembly

Fluid Carrying Tube Assembly

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
575-5014 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Outer Diameter (mm): 10,0
Overall Length (mm): 191,8
Overall Length (in): 7,55
Outer Diameter (in): 0,37
Overall Height (mm): 45,0
Approximate Overall Length (mm): 317,0
Overall Height (in): 1,77
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Overall Width (mm): 136,7
Overall Width (in): 5,38
Hex Size (mm): 20,64
Hex Size (in): 0,81
Width (mm): 17,0
Width (in): 0,67
Thread Size (in): 42,690.00
Sleeve Inner Diameter or Thread (mm): 9,68
Sleeve Inner Diameter or Thread (in): 0,38
Sleeve Length (mm): 9,5
Sleeve Length (in): 0,37
Working Pressure (kPa): 28.000,0
Working Pressure (psi): 4.061,06
Color: Yellow
Weight (kg): 0,16
Weight (lb): 0,3
Material Description: Steel Tubing
Connector: Swivel Nut
Connector Type: ORFS
Daha fazla göster
575-5014 parça numarası için Uyumlu Modeller

MİNİ HİD EKSKAVATÖR

303.5CR

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi