Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriYataklar ve BurçlarManşonlar580-7643: 75mm Sleeve Bearing
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriYataklar ve BurçlarManşonlar580-7643: 75mm Sleeve Bearing
580-7643: 75mm Sleeve Bearing

Cat® 75mm Diameter Straight Sleeve Bearing

Marka: Cat

Ürün Resimleri
580-7643: 75mm Sleeve Bearing
580-7643: 75mm Sleeve Bearing
580-7643: 75mm Sleeve Bearing
580-7643: 75mm Sleeve Bearing
580-7643: 75mm Sleeve Bearing

Cat® 75mm Diameter Straight Sleeve Bearing

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
580-7643 parça numarası için tanım

Description:
A sleeve bearing is a type of bearing device that creates a friction-free surface between two rotating components. It provides a smooth surface for one part to rotate against, reducing friction and wear between the two parts.

Attributes:
● Provides mechanical stability with low coefficients of friction.
● Can handle the radial load and thrust loads.

Application:
A Sleeve Bearing is used to facilitate movement between two components, reduce friction and absorb vibration. Mostly used in Cat 313D2 Excavators.

Daha fazla göster
580-7643 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Sleeve Outside Diameter (mm): 80,0
Sleeve Inside Diameter (in): 2.953
Material: Carbon Steel
Overall Length (in): 1,181
Overall Length (mm): 30,0
Sleeve Outside Diameter (in): 3,15
Unique Features: No
Cross Holes: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 75
Daha fazla göster
580-7643 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

316 GC 313D2

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi