Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfa588-9771: Two Wire Braid High Pressure ToughGuard Hose
Ana sayfa588-9771: Two Wire Braid High Pressure ToughGuard Hose
588-9771: Two Wire Braid High Pressure ToughGuard Hose

Cat® Two Wire Braid High Pressure ToughGuard Hose

Marka: Cat

Ürün Resimleri
588-9771: Two Wire Braid High Pressure ToughGuard  Hose
588-9771: Two Wire Braid High Pressure ToughGuard Hose

Cat® Two Wire Braid High Pressure ToughGuard Hose

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
588-9771 parça numarası için tanım

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from oil-resistant synthetic rubber inner tube, two plies of
braided wire reinforcement, and a synthetic rubber cover with a special ToughGuard film outer sheath for high abrasion resistance. A woven or braided ply of suitable material may be used over the tube and/or over the wire.

Daha fazla göster
588-9771 parça numarası için teknik özellikler
Overall Length (mm): 4.960,0
Weight (kg): 1,175
Material: High Pressure Hose
Daha fazla göster
588-9771 parça numarası için Uyumlu Modeller

MİKRO YÜKLEYİCİ

272D3

KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİ

299D3

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi