Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Tırnak ve Adaptör SistemleriAdaptörler6I-9898: İki Kayışlı Orta Adaptör
Ana sayfa
ZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Tırnak ve Adaptör SistemleriAdaptörler
6I-9898: İki Kayışlı Orta Adaptör
6I-9898: İki Kayışlı Orta Adaptör

J400 Orta Cıvatalı İki Kayışlı Adaptör

Marka: Cat

Ürün Resimleri
6I-9898: İki Kayışlı Orta Adaptör
6I-9898: İki Kayışlı Orta Adaptör
6I-9898: İki Kayışlı Orta Adaptör
6I-9898: İki Kayışlı Orta Adaptör
6I-9898: İki Kayışlı Orta Adaptör
6I-9898: İki Kayışlı Orta Adaptör

J400 Orta Cıvatalı İki Kayışlı Adaptör
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
6I-9898 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
6I-9898 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Aşınmaya Karşı Dayanıklı Malzeme: Standart Seçenek
Makine: Yükleyici
Ek: Cıvatalı
Konum: Orta
Adaptör Boyutu: J400
Series: J Series
Size: J400
Overall Length (mm): 436,7
Width (in): 5,118
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 17,193
Width (mm): 130
Base Edge Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 11,85
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 301
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 156
Daha fazla göster
6I-9898 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ DOZER

980G II 980H 980G

Daha fazla göster
İlgili parçalar
6I-8244
6I-8244: Sol Köşe Adaptörü
Fiyatı kontrol et
6I-8243
6I-8243: Sağ Köşe Adaptörü
Fiyatı kontrol et
5P-8362
5P-8362: 1,250-7 Dişli Kova Tırnağı Konik Yuva Somunu
Fiyatı kontrol et
6V-6535
6V-6535: 1 1/4-7 Dişli 95 mm Uzunluğunda Kömür Sabanı Cıvatası
Fiyatı kontrol et
3K-9770
3K-9770: SOMUNU
Fiyatı kontrol et
5P-8361
5P-8361: 1 1/4-7 Dişli 125 mm Uzunluğunda Kömür Sabanı Cıvatası
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin