Ana sayfaMotorSoğutma SistemiFanlar ve KomponentleriFanlar6V-5118: YATAK GRUBU
Ana sayfa
MotorSoğutma SistemiFanlar ve KomponentleriFanlar
6V-5118: YATAK GRUBU
6V-5118: YATAK GRUBU

Cat® Konik Silindirli Rulman (Çift Sıra)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
6V-5118: YATAK GRUBU
6V-5118: YATAK GRUBU
6V-5118: YATAK GRUBU
6V-5118: YATAK GRUBU
6V-5118: YATAK GRUBU

Cat® Konik Silindirli Rulman (Çift Sıra)
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
6V-5118 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
6V-5118 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Inside Diameter (in): 0,8655
Inside Diameter (mm): 21,986
Outside Diameter (in): 1,810
Outside Diameter (mm): 45,974
Width (in): 1,3989
Width (mm): 35,534
Material: Alloy Steel
Daha fazla göster

Bakım zamanı mı?

Kolayı var

Ekipman türüne göre 250, 500, ve 1000 saatlik aralıkları içeren komple bakım kitleri mevcut.

6V-5118 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

215B EL180 E180 215

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

3204

PALETLİ YÜKLEYİCİ

931C II 931B 935C 931C 943 935B 935C II 953

TEKERLEKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

508

TEKERLEKLİ DOZER

G926 916 G910 G916 926 926E

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

910

PALETLİ DOZER

D3B D3C D4C II D4B D4H D4C D5C D3C II 3 953 4 943 4S 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

ATAŞMAN

931 D3

MOTOR - MAKİNE

3204

ENTEGRE ALET TAŞIYICI

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

53 54H 55 54 D4HTSK II

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin