Ana sayfaAlt takımÇeşitli Alt Takım ParçalarıBurçlar ve Yataklar7K-2020: 34,8 mm İç Çaplı Palet Burcu
Ana sayfaAlt takımÇeşitli Alt Takım ParçalarıBurçlar ve Yataklar7K-2020: 34,8 mm İç Çaplı Palet Burcu
7K-2020: 34,8 mm İç Çaplı Palet Burcu

Ana Sızdırmaz Palet Burcu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7K-2020: 34,8 mm İç Çaplı Palet Burcu
7K-2020: 34,8 mm İç Çaplı Palet Burcu

Ana Sızdırmaz Palet Burcu

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
7K-2020 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Bushing Inside Diameter (in): 1.34
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 109,54
Master Option: Yes
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 4,313
Bushing Inside Diameter (mm): 34.04
End Outside Diameter (in): 2.118
Counterbore Diameter (mm): 0
Bushing Outside Diameter (mm): 54.42
End Length (in): 0.854
Bushing Outside Diameter (in): 2.143
End Length (mm): 21.7
End Outside Diameter (mm): 53.79
Bushing Dynamics: Fixed
Material: Boron Steel
Daha fazla göster
7K-2020 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

225 215 215B 215C 215D 323D LN

PALETLİ YÜKLEYİCİ

941B 941

ATAŞMAN

PR-1000C PR-1000 PM-201 PM-565 PM-565B

PALETLİ DOZER

D4D D4E 4 143 140 4A

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi