Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar7X-0416: 1 inç-8 x 8 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
7X-0416: 1 inç-8 x 8 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0416: 1 inç-8 x 8 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Kafalı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7X-0416: 1 inç-8 x 8 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Kafalı Cıvata

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
7X-04167X-0416
438-2258438-2258
438-2196438-2196
Tüm Parçaları Görüntüle
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
7X-0416 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
7X-0416 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cıvata Uzunluğu (inç): 8,5
Bolt Length (mm): 215,9
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvata
Kaplama: Çinko Plakalı
Tutamak Uzunluğu (inç): 6
Grip Length (mm): 152,4
Malzeme: Çelik,Karbon Çelik,Alaşımlı Çinko
Thread Size (in): 0,039
Thread Size (mm): 1,000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
7X-0416 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

SPF743

TEKERLEKLİ DOZER-KAZIYICI

651 657G 657 651 651E 657G 657E

PALETLİ YÜKLEYİCİ

933C 939 933 939C

TEKERLEKLİ DOZER

936E 936

BELDEN KIRMALI BOŞALTMA KAMYONU

D40D D400D

ARAZİ KAMYONU

794 AC 794 AC

GENİŞLETİLMİŞ MADENCİLİK ÜRÜNLERİ

7495 7495 HF

PALETLİ DOZER

D11T

Daha fazla göster
İlgili parçalar
6V-8190
6V-8190: 1 inç-8 Altıgen Başlı Somun
Fiyatı kontrol et
8T-5361
8T-5361: 5 mm Kalınlığında Sert Rondela
Fiyatı kontrol et
6K-3632
6K-3632: 1 inç Konik Emniyet Somunu
Fiyatı kontrol et
3E-9864
3E-9864: #1-8 Dişli Kar Bıçağı Boyutlu Emniyet Somunu
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin