Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarAkülerGenel Hizmet8C-3620: 12 V 3EE Islak Akü
Ana sayfa
Elektrikli ve Elektronik ParçalarAkülerGenel Hizmet
8C-3620: 12 V 3EE Islak Akü
8C-3620: 12 V 3EE Islak Akü

12 Volt 3EE BCI Genel Hizmet Tipi Düşük Bakım Gerektiren Islak Akü

Marka: Cat

Ürün Resimleri
8C-3620: 12 V 3EE Islak Akü
8C-3620: 12 V 3EE Islak Akü

12 Volt 3EE BCI Genel Hizmet Tipi Düşük Bakım Gerektiren Islak Akü
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
8C-3620 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
8C-3620 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Voltaj (volt): 12
Grup Boyutu: 3EE
AMP Sa. Kapasite / 20 Sa.: 54
Uzunluk (mm): 490
Izgara Tipi: Düşük Antimonlu Izgara Tasarımı
Uzunluk (inç): 19,30
Ağırlık - Islak (lb): 43
Ağırlık - Islak (kg): 20
Uygulama: Çalıştırma
Soğuk Marşa Basma Amperi (CCA): 400
Genişlik (mm): 109
Terminal: SAE Uçları
Ekipman Tipi: KAMYON,TARIM,ENDÜSTRİYEL
Bakım Tipi: Düşük Bakım
Akü Tipi: Islak
Rezerv Kapasitesi (Mins): 95
Daha fazla göster
8C-3620 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin