Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Kesici Kenarları ve Kenar KorumasıKova Kesici Kenar Segmentleri8E-4569: Kesici Kenar Segmenti
Ana sayfa
ZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIKova Kesici Kenarları ve Kenar KorumasıKova Kesici Kenar Segmentleri
8E-4569: Kesici Kenar Segmenti
8E-4569: Kesici Kenar Segmenti

Segment Kenar Koruması 25 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
8E-4569: Kesici Kenar Segmenti
8E-4569: Kesici Kenar Segmenti
8E-4569: Kesici Kenar Segmenti
8E-4569: Kesici Kenar Segmenti
8E-4569: Kesici Kenar Segmenti

Segment Kenar Koruması 25 mm

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
8E-4569 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
8E-4569 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Uzunluk (mm): 247
Kalınlık (inç): 0,984
Uç Genişliği (mm): 280
Uzunluk (inç): 9,72
Kalınlık (mm): 25
Depth (in): 11,024
Hole Spacing (in): 6,969
Width (in): 9,724
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 247
Position: Center
Spade Angle: 0
Hole Quantity: 2
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 280
Hole Spacing (mm): 177
Daha fazla göster
8E-4569 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ DOZER

938 924GZ 928F 928G 928HZ 938H 924H 938K 924G 938M 926 930G 924K 926M 930H 930K 924HZ 924 930M 930

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

930 938 926

ENTEGRE ALET TAŞIYICI

IT18F IT28G IT28F

Daha fazla göster
İlgili parçalar
1J-5607
1J-5607: 1-8 Dişli 69,85 mm Uzunluğunda Kömür Sabanı Cıvatası
Fiyatı kontrol et
2J-3507
2J-3507: 1 inç-8 Altıgen Somun
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin