Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriYataklar ve BurçlarKapaklar9J-1433: Dört Montaj Deliği 35 mm Çelik Yatak Kapağı
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriYataklar ve BurçlarKapaklar
9J-1433: Dört Montaj Deliği 35 mm Çelik Yatak Kapağı
9J-1433: Dört Montaj Deliği 35 mm Çelik Yatak Kapağı

Cat® Yatağı örtmek ve Kirleticileri Önlemek için kullanılan 200 mm İç Çaplı Çelik Yatak Kapağı

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9J-1433: Dört Montaj Deliği 35 mm Çelik Yatak Kapağı
9J-1433: Dört Montaj Deliği 35 mm Çelik Yatak Kapağı
9J-1433: Dört Montaj Deliği 35 mm Çelik Yatak Kapağı
9J-1433: Dört Montaj Deliği 35 mm Çelik Yatak Kapağı
9J-1433: Dört Montaj Deliği 35 mm Çelik Yatak Kapağı

Cat® Yatağı örtmek ve Kirleticileri Önlemek için kullanılan 200 mm İç Çaplı Çelik Yatak Kapağı
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
9J-1433 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
9J-1433 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
İç Çap (mm): 230
İç Çap (inç): 9,06
Toplam Uzunluk (mm): 374
Toplam Uzunluk (inç): 14,72
Toplam Genişlik (mm): 169
Toplam Genişlik (inç): 6,67
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Daha fazla göster
9J-1433 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ DOZER

854 854G 854K

PALETLİ DOZER

D11R D11N D10 11 10 10S 10U 11SU 11U 10C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin