Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaHidroliklerHidrolik Silindirler ve KomponentlerHidrolik Silindir Keçeleri9J-2008: 76,2 mm Uzunluğunda Kaldırma Silindiri Piston Plungeri
Ana sayfaHidroliklerHidrolik Silindirler ve KomponentlerHidrolik Silindir Keçeleri9J-2008: 76,2 mm Uzunluğunda Kaldırma Silindiri Piston Plungeri
9J-2008: 76,2 mm Uzunluğunda Kaldırma Silindiri Piston Plungeri

Cat® Lift Cylinder Piston Plunger converts hydraulic pressure into mechanical force to drive the Lift cylinder, facilitating movement within equipment

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9J-2008: 76,2 mm Uzunluğunda Kaldırma Silindiri Piston Plungeri
9J-2008: 76,2 mm Uzunluğunda Kaldırma Silindiri Piston Plungeri
9J-2008: 76,2 mm Uzunluğunda Kaldırma Silindiri Piston Plungeri
9J-2008: 76,2 mm Uzunluğunda Kaldırma Silindiri Piston Plungeri
9J-2008: 76,2 mm Uzunluğunda Kaldırma Silindiri Piston Plungeri

Cat® Lift Cylinder Piston Plunger converts hydraulic pressure into mechanical force to drive the Lift cylinder, facilitating movement within equipment

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
9J-2008 parça numarası için teknik özellikler
Material: Low Alloy Steel
Daha fazla göster
9J-2008 parça numarası için Uyumlu Modeller

BULDOZER

4S 6S 5A 5S 6A 4A

RİPER

951 977 6 5 4

VİNÇ

55

PALETLİ DOZER

D5E D6G SR D6D SR D6E SR D6G2 XL D6D D6G2 LGP D6E D4E D4E SR D6F SR D6G D5B

HİDROLİK KUMANDA

143 153 141 163 140

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi