Ana sayfaHidroliklerHidrolik Silindirler ve KomponentlerHidrolik Silindir Keçeleri9X-7368: Bastırılarak Oturtulan Silecek Keçesi
Ana sayfa
HidroliklerHidrolik Silindirler ve KomponentlerHidrolik Silindir Keçeleri
9X-7368: Bastırılarak Oturtulan Silecek Keçesi
9X-7368: Bastırılarak Oturtulan Silecek Keçesi

Keçe Şekli: Tip SHU

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9X-7368: Bastırılarak Oturtulan Silecek Keçesi
9X-7368: Bastırılarak Oturtulan Silecek Keçesi
9X-7368: Bastırılarak Oturtulan Silecek Keçesi
9X-7368: Bastırılarak Oturtulan Silecek Keçesi
9X-7368: Bastırılarak Oturtulan Silecek Keçesi

Keçe Şekli: Tip SHU

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
9X-73689X-7368
4T-48024T-4802
6V-50576V-5057
Tüm Parçaları Görüntüle
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
9X-7368 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
9X-7368 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Keçe Şekli: SHU Tipi
Genişlik - A (+/- 0,02 inç) (inç): 0,50
Dış Çap - B (+/- 0,003 inç) (inç): 12,00
İç Çap (inç): 11,00
Taban Kalınlığı - C (+/- 0,254 mm) (mm): 296,30
Taban Kalınlığı - C (+/- 0,010 inç) (inç): 11,67
Genişlik - A (+/- 0,508 mm) (mm): 12,75
İç Çap (mm): 279,40
Dış Çap - B (+/- 0,003 inç) (mm): 304,85
Material: Urethane Rubber,Polyurethane Plastic
Daha fazla göster
9X-7368 parça numarası için Uyumlu Modeller

ARAZİ KAMYONU

785 789C 789D 789 789B 785B 789G 789 789D

ATAŞMAN

PM-201 PM-565 PM-565B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin