Zeppelin Power Norway

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Kaydol
Zeppelin Power Norway
Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaMotorYağlama SistemiYağ Karterleri388-7437: Yağ Karteri Tapa Contası
Ana sayfaMotorYağlama SistemiYağ Karterleri388-7437: Yağ Karteri Tapa Contası
388-7437: Yağ Karteri Tapa Contası

Cat® Yağ Karteri Tapa Contası

Marka: Cat

Ürün Resimleri
388-7437: Yağ Karteri Tapa Contası
388-7437: Yağ Karteri Tapa Contası

Cat® Yağ Karteri Tapa Contası

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
388-7437 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
388-7437 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Toplam Yükseklik (inç): 0,08
Toplam Uzunluk (inç): 1,15
Toplam Yükseklik (mm): 2,03
Toplam Uzunluk (mm): 29,21
Toplam Genişlik (inç): 0,08
Toplam Genişlik (mm): 2,03
Material: Mixed: Metal Gasket Gasket
Daha fazla göster

Bakım zamanı mı?

Kolayı var

Ekipman türüne göre 250, 500, ve 1000 saatlik aralıkları içeren komple bakım kitleri mevcut.

388-7437 parça numarası için Uyumlu Modeller

KOMPAKT TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

914K 910K

MİNİ HİD EKSKAVATÖR

308.5 308 309 308E2 SR 303ECR 303E CR 308E2SR 308E2CR 308E2 CR 310

ASFALT SERİCİ

AP355 AP300F AP300 AP355F

MİKRO YÜKLEYİCİ

272D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİ

299D 299D3 XE 299D3 299D2 299D XHP 299D2 XHP

ARAZİ YÜKLEYİCİSİ

297D XHP 297D 297D2 297D2 XHP

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi