Zeppelin Power Norway

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Kaydol
Zeppelin Power Norway
Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaMotorSoğutma SistemiTermostatlar605-8503: Klima Termostatı
Ana sayfaMotorSoğutma SistemiTermostatlar605-8503: Klima Termostatı
605-8503: Klima Termostatı

Cat® Air Conditioner Thermostat regulates the temperature within the cabin, ensuring optimal comfort levels by controlling the cooling system's operation

Marka: Cat

Ürün Resimleri
605-8503: Klima Termostatı
605-8503: Klima Termostatı
605-8503: Klima Termostatı
605-8503: Klima Termostatı
605-8503: Klima Termostatı

Cat® Air Conditioner Thermostat regulates the temperature within the cabin, ensuring optimal comfort levels by controlling the cooling system's operation

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
605-8503 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
605-8503 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Ağırlık (kg): 0,1
Ağırlık (lb): 0,22
Toplam Uzunluk (mm): 918,4
Toplam Uzunluk (inç): 36,16
Toplam Genişlik (mm): 64,0
Toplam Genişlik (inç): 2,52
Toplam Yükseklik (mm): 22,6
Toplam Yükseklik (inç): 0,89
Delik Boyutu (mm): 5,5
Delik Boyutu (inç): 0,22
Sıcaklık (°C): -40 °C ila 85 °C
Sıcaklık (°F): -40 °F ila 185 °F
Voltaj (volt): 32
Malzeme: Poliamid Plastik
Daha fazla göster
605-8503 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON

794 AC

ARAZİ KAMYONU

798 794 AC 796 AC 798 AC

MOTORLU GREYDER

140M 3 AWD 14L 16M 12M 150 14M 12M 3 AWD 404F-22 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 14 140M 120M 160M 2 160M 3 120M 2 160M

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi