Zeppelin Power Norway

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Kaydol
Zeppelin Power Norway
Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaAlt takımAlt Takım KitleriBağlantı Grubu Kitleri611-7168: BAĞLANTI KİTİ
Ana sayfaAlt takımAlt Takım KitleriBağlantı Grubu Kitleri611-7168: BAĞLANTI KİTİ
611-7168: BAĞLANTI KİTİ

Cat® Link Kit GLT4, PPR2, 49 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch

Marka: Cat

fallback-image
611-7168: BAĞLANTI KİTİ

Cat® Link Kit GLT4, PPR2, 49 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Dahil Olan Ürünler

Hiçbir sonuç bulunamadı.

516-2635: M24X1,5 Dişli Palet Somunu
516-2635: M24X1,5 Dişli Palet SomunuMiktar: 392
609-0896: Palet Bağlantısı Grubu (GLT)
609-0896: Palet Bağlantısı Grubu (GLT)Miktar: 2
516-2634: Palet Cıvatası
516-2634: Palet CıvatasıMiktar: 392
1 ila 3 / 3 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
611-7168 parça numarası için tanım

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

Daha fazla göster
611-7168 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Track Bolt Thread: M24
Track Pitch (mm): 215,9
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Pin Retention System: Ppr2
Track Pitch (in): 8,5
Grease Track Type: GLT4
UC System: HD
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: M24
Seal And Lube Type: SALT
Number of Sections: 49
Master Link Type: Ppr2
Daha fazla göster
611-7168 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi