Zeppelin Power Norway

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Kaydol
Zeppelin Power Norway
Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaAlt takımAlt Takım KitleriZincir Dişlisi Grubu Kitleri616-1283: ZİNCİR DİŞLİSİ KİTİ
Ana sayfaAlt takımAlt Takım KitleriZincir Dişlisi Grubu Kitleri616-1283: ZİNCİR DİŞLİSİ KİTİ
616-1283: ZİNCİR DİŞLİSİ KİTİ

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 18 Bolts, 21 Teeth, 202.8mm Track Pitch

Marka: Cat

fallback-image
616-1283: ZİNCİR DİŞLİSİ KİTİ

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 18 Bolts, 21 Teeth, 202.8mm Track Pitch

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Dahil Olan Ürünler

Hiçbir sonuç bulunamadı.

8T-6430: M20-2,5 x 50 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-6430: M20-2,5 x 50 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 36
6Y-4898: Palet Zincir Dişlisi
6Y-4898: Palet Zincir DişlisiMiktar: 2
8T-3282: 3,5 mm Kalınlığında Sert Rondela
8T-3282: 3,5 mm Kalınlığında Sert RondelaMiktar: 36
1 ila 3 / 3 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
616-1283 parça numarası için tanım

Bu parça için hâlâ açıklama eklemeye çalışıyoruz.

616-1283 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Pitch (mm): 202,8
Number of Bolts: 18
Number of Teeth: 21
Bolt Thread Size: M20
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HD
Relieved: No
Pitch (in): 7,984
Daha fazla göster
616-1283 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi