Zeppelin Power Norway

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Kaydol
Zeppelin Power Norway
Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaAlt takımAlt Takım KitleriAvara Grubu Kitleri616-1294: AVARA KİTİ
Ana sayfaAlt takımAlt Takım KitleriAvara Grubu Kitleri616-1294: AVARA KİTİ
616-1294: AVARA KİTİ

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 635mm Tread Diameter, Conventional Tread

Marka: Cat

fallback-image
616-1294: AVARA KİTİ

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 635mm Tread Diameter, Conventional Tread

Marka: Cat

Dahil Olan Ürünler

Hiçbir sonuç bulunamadı.

447-1718: M20-2,5 x 50 mm Altıgen Başlı Cıvata
447-1718: M20-2,5 x 50 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 8
136-2422: Avara Grubu
136-2422: Avara GrubuMiktar: 2
1 ila 2 / 2 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
616-1294 parça numarası için tanım

Consult your machine owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Daha fazla göster
616-1294 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Machine Side: Interchangeable
Tread Diameter (in): 25,0
Tread Type: Conventional Tread
Application: Standard Application
Tread Diameter (mm): 635,0
UC System: HD
Daha fazla göster
616-1294 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi