Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюІнструменти наземного застосуванняКрайки та губи основи ковшаБазова кромка в зборі273-1409: Базова кромка в зборі
Основне менюІнструменти наземного застосуванняКрайки та губи основи ковшаБазова кромка в зборі273-1409: Базова кромка в зборі
273-1409: Базова кромка в зборі

Збірка базової кромки серії K

Марка: Cat

Зображення виробу
273-1409: Базова кромка в зборі
273-1409: Базова кромка в зборі
273-1409: Базова кромка в зборі
273-1409: Базова кромка в зборі
273-1409: Базова кромка в зборі

Збірка базової кромки серії K

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 273-1409

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 400,0
Overall Adapter Spacing (in): 50,591
Overall Depth (in): 20,079
Series: K Series
End Depth (in): 15,748
Overall Adapter Spacing (mm): 1 285,0
Overall Width (mm): 1 450,0
Overall Depth (mm): 510,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: K130
Thickness Class: 70
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: K Series
Shape: Stepped
Width Between Sidebars (in): 50,512
Adapter Size: K130
Adapter Quantity: 4
Overall Width (in): 57,087
Width Between Sidebars (mm): 1 283,0
Material: Alloy Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 273-1409

ЕКСКАВАТОР

345C L 345D L 345C 345D L VG

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено