Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти440-5294: Плече болта
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняБолти та гвинти440-5294: Плече болта
440-5294: Плече болта

Марка: Cat

fallback-image
440-5294: Плече болта

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 440-5294

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Матеріал: Вуглецева сталь
Bolt Length (in): 2.626
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Grip Length (mm): 50,8
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 2,0
Bolt Length (mm): 66,7
Hand of Thread: RH
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 440-5294

Наразі ми не маємо інформації про сумісність цієї деталі.

КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено