Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюЕлектрика та електронікаОсновні компонентиГенератори602-7757: Зовнішня муфта приводу генератора
Основне менюЕлектрика та електронікаОсновні компонентиГенератори602-7757: Зовнішня муфта приводу генератора
602-7757: Зовнішня муфта приводу генератора

Cat® Generator Drive Outer Coupling transmits rotational power from the engine to the generator, ensuring efficient power transfer for electricity generation

Марка: Cat

fallback-image
602-7757: Зовнішня муфта приводу генератора

Cat® Generator Drive Outer Coupling transmits rotational power from the engine to the generator, ensuring efficient power transfer for electricity generation

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Опис для номера за каталогом 602-7757

The Generator Drive Outer Coupling is used to connect the engine's drive shaft to the generator's input shaft in equipment. It facilitates the transfer of rotational power from the engine to the generator while accommodating minor misalignments and absorbing vibrations. This coupling helps ensure smooth and efficient power transmission, contributing to the reliable operation of the generator.

Attributes:
• Accommodates misalignment between generator and drive system.
• Handle high rotational forces.
• Supports efficient power transmission.

Applications:
The Generator Drive Outer Coupling is located between the engine and the generator within the generator set assembly, ensuring efficient power transfer and operation of the generator.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 602-7757

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Розмір отвору (дюйми): 0,67
Розмір отвору (мм): 17
Матеріал: Сталь,Вуглецева сталь
Зовнішній діаметр (дюйми): 28,5
Зовнішній діаметр (мм): 724,0
Вага (кг): 107,7
Вага (фунти): 237,44
Ширина (дюйми): 5,43
Ширина (мм): 138,0
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 602-7757

ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

3516E

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено