Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняГайки.7X-7962: Зварювальний босс
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняГайки.7X-7962: Зварювальний босс
7X-7962: Зварювальний босс

Cat® зварювальний босс, OD X L: 18,3 X 30 мм, різьба M10

Марка: Cat

Зображення виробу
7X-7962: Зварювальний босс
7X-7962: Зварювальний босс

Cat® зварювальний босс, OD X L: 18,3 X 30 мм, різьба M10

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 7X-7962

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Довжина (дюйми): 1,18
Довжина (мм): 30,0
Матеріал: Сталь
Зовнішній діаметр (дюйми): 0,72
Зовнішній діаметр (мм): 18,3
Розмір різьби (мм): M10X1.5
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 7X-7962

АВТОГРЕЙДЕР

24H

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

854K 854

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

972K 980K 992K 994F 994D 966K 950K 994H 962K 994

САМОСКИД-ПОЗАШЛЯХОВИК

D10R 777G 793D 793F 798 AC

ГУСЕНИЧНА ЗВАЛЮВАЛЬНО-ПАКЕТУВАЛЬНА МАШИНА

TK732 1190T TK722 TK721 1290T TK752 TK751 1190 TK711 TK741

САМОСКИД

793F CMD 793 775F 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793D 793B 797F 773F 793F 795F AC 777D 777G 797B 777F

ВИДОБУВНИЙ ЕКСКАВАТОР

5230B 5130 5230 5130B

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено