Trang chủDụng cụ nối đấtCạnh cắt và Bảo vệ cạnh GầuPhân đoạn Cạnh cắt Gầu100-6666: Phân khúc cắt cạnh
Trang chủDụng cụ nối đấtCạnh cắt và Bảo vệ cạnh GầuPhân đoạn Cạnh cắt Gầu100-6666: Phân khúc cắt cạnh
100-6666: Phân khúc cắt cạnh

Bảo vệ cạnh đoạn 30mm

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
100-6666: Phân khúc cắt cạnh
100-6666: Phân khúc cắt cạnh
100-6666: Phân khúc cắt cạnh
100-6666: Phân khúc cắt cạnh
100-6666: Phân khúc cắt cạnh

Bảo vệ cạnh đoạn 30mm

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 100-6666

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Chiều rộng Cuối (mm): 360,0
Chiều dài (mm): 293,0
Độ dày (mm): 30,0
Chiều dài (inc): 11,5
Độ dày (inc): 1,181
Depth (in): 14,173
Hole Spacing (in): 7,992
Width (in): 11,535
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 293,0
Position: Center
Spade Angle: 0,0
Hole Quantity: 2
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 360,0
Hole Spacing (mm): 203,0
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 100-6666

GẦU

BUCKET

MÁY CHẤT TẢI LẬT

972 XE 972G II 972M XE 966 XE 966XE 966K XE 966M XE 966H 966G 966L 972G 966K 966 966M 970F 972H 972K 966G II 972M 950L 972 972L 972XE 966 GC

MÁY CHẤT TẢI BÁNH XÍCH

973

Xem Thêm
Các linh kiện liên quan
3K-9770: ĐAI ỐC
3K-9770: ĐAI ỐC

Inch

Kiểm tra giá
5P-8823: BULÔNG CÀO
5P-8823: BULÔNG CÀO

Bulông soi rãnh 1 ¼” - 7 x 4 1/8”

Kiểm tra giá
3K-9770
3K-9770: ĐAI ỐC
Kiểm tra giá
5P-8823
5P-8823: BULÔNG CÀO
Kiểm tra giá
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế