Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít162-1504: Bu lông mặt bích đầu lục giác
Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít162-1504: Bu lông mặt bích đầu lục giác
162-1504: Bu lông mặt bích đầu lục giác

Bu lông đầu mặt bích lục giác Cat® M8 x1.25

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
162-1504: Bu lông mặt bích đầu lục giác
162-1504: Bu lông mặt bích đầu lục giác
162-1504: Bu lông mặt bích đầu lục giác
162-1504: Bu lông mặt bích đầu lục giác
162-1504: Bu lông mặt bích đầu lục giác

Bu lông đầu mặt bích lục giác Cat® M8 x1.25

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 162-1504

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Chiều dài Bulông (inc): 2.362
Chiều dài Bulông (mm): 60,0
Loại Bulông: Đầu Mặt bích Lục giác
Lớp phủ: Mạ Kẽm
Chiều dài Dụng cụ kẹp (inc): 1,496
Chiều dài Dụng cụ kẹp (mm): 38,0
Vật liệu: Chất bịt kín / Chất kết dính Chất kết dính,Thép Carbon,Kẽm Hợp kim
Kích thước Ren (inc - TPI) (inc): M8-1,25
Ren: Thô
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 162-1504

BÀN DAO ĐƯỢC TÍCH HỢP

IT28G

ĐỘNG CƠ CÔNG NGHIỆP

3056E

MÁY RẢI NHỰA ĐƯỜNG ASPHAN

AP-655C BG-2255C BB-760 AP-600

MÁY CHẤT TẢI LẬT

928G 924G 930G 924GZ

MÁY GẶT BÁNH LỐP

550B 560B

HÃNG ĐẠI LÝ VẬN TẢI

574B 564

MÁY XÚC BÁNH LỐP

M322C M316C M318C M318C MH

MÁY LÈN RUNG

CP-323C CS-323C

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế