Bạn đang xem trang bộ phận được cập nhật gần đây. Nếu bạn thích phiên bản gốc hơn, hãy chọn "Không phải bây giờ" hoặc bạn có thể tiếp tục sử dụng trang mới

243-5183: Trình điều khiển bóng lục giác

243-5183: Trình điều khiển bóng lục giác

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket drives fasteners with hexagonal heads, providing a secure grip and efficient torque transfer

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm

243-5183: Trình điều khiển bóng lục giác

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket drives fasteners with hexagonal heads, providing a secure grip and efficient torque transfer

Nhãn hiệu: Cat

Mô tả về số linh kiện 243-5183

The Hexagonal Ball Driver Socket is used for driving hexagonal fasteners. Its unique ball-shaped end allows the socket to engage with fasteners at different angles, making it for use in tight spaces where alignment with the fastener is challenging. This design ensures that the socket maintains a firm grip on the fastener even when applied at an angle, reducing the risk of slippage, and improving torque application. The ball end also helps in distributing the force more evenly across the fastener, enhancing both the efficiency of the fastening process and the longevity of both the tool and the fastener.

Attributes:
• Supports high-torque applications without deformation.
• Features a ball end for easier engagement with fasteners.
• Allows access to fasteners in tight and confined spaces.
• Offers a secure and stable connection with fasteners.

Applications:
The Hexagonal Ball Driver Socket is used to provide a reliable and versatile tool for tightening and loosening hexagonal fasteners for the effectiveness of mechanical assembly and repair processes.

Cảnh báo:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 243-5183

Đơn vị đo

    Hex Size (in):

    0,394

    Square Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,141

    Truyền động (inc):

    3/8

Phím

Phím

Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế