Trang chủHệ thống truyền độngHộp số & thành phầnCác thành phần truyền dẫn khác301-3416: Cụm ổ lăn
Trang chủHệ thống truyền độngHộp số & thành phầnCác thành phần truyền dẫn khác301-3416: Cụm ổ lăn
301-3416: Cụm ổ lăn

Ổ Lăn Lăn Vát Nhọn Cat® (hàng đơn)

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
301-3416: Cụm ổ lăn
301-3416: Cụm ổ lăn
301-3416: Cụm ổ lăn
301-3416: Cụm ổ lăn
301-3416: Cụm ổ lăn

Ổ Lăn Lăn Vát Nhọn Cat® (hàng đơn)

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 301-3416

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Đường kính Bên trong (inc): 3,3475
Đường kính Bên trong (mm): 85,026
Đường kính ngoài (inc): 5,909
Đường kính ngoài (mm): 150,089
Chiều rộng (inc): 1,75
Chiều rộng (mm): 44,45
Material: Alloy Steel
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 301-3416

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG

TA22

HỘP SỐ AG

TA22-M4WD

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế