Caterpillar

Thêm Thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất

Lựa chọn cửa hàng

Caterpillar

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Lựa chọn cửa hàng

Thêm Thiết bị

Trang chủĐộng cơThành phần động cơĐầu xy lanh & Thành phầnThành phần đầu xy lanh358-7872: Cụm nắp-Cơ chế Van
Trang chủĐộng cơThành phần động cơĐầu xy lanh & Thành phầnThành phần đầu xy lanh358-7872: Cụm nắp-Cơ chế Van
358-7872: Cụm nắp-Cơ chế Van

Cụm nắp van Cat®

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
358-7872: Cụm nắp-Cơ chế Van
358-7872: Cụm nắp-Cơ chế Van

Cụm nắp van Cat®

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 358-7872

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Chiều dài Tổng thể (mm): 851,0
Chiều rộng Tổng thể (mm): 282,0
Chiều cao Tổng thể (mm): 66,0
Chiều dài Tổng thể (inc): 33,5
Chiều rộng Tổng thể (inc): 11,1
Chiều cao Tổng thể (inc): 2,6
Chiều cao (inc): 3,0
Chiều dài (mm): 871,22
Chiều cao (mm): 76,2
Chiều rộng (mm): 312,42
Chiều dài (inc): 34,3
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 358-7872

ĐỘNG CƠ CÔNG NGHIỆP

C9

ĐỘNG CƠ HÀNG HẢI

C9

MÁY KÉO LOẠI BÁNH XÍCH

D7R D6R III D6R STD D7R LGP D6R XL D6R D6T D6R LGP D6R II D7R XR

BỘ MÁY PHÁT ĐIỆN

C9

LƯỠI ỦI BÁNH LỐP

814F II

MÁY CÀO BÁNH LỐP

627G 637E 637G 637D

MÁY XÚC

330D MH 336D2 XE 336D2 LXE 336D 336D2 L 340D2 L 336D L 336D2 330D 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L XE 330D L 330D FM

MÁY LÈN ĐẤT

815F II 816F II

MÁY CHẤT TẢI BÁNH XÍCH

973C 973D

MÁY PHÁT ĐIỆN

SR4B

MÁY KÉO BÁNH LỐP

627G 637G

THIẾT BỊ THỦY LỰC DI ĐỘNG

330D 330D L 340D2 L 336D 336D L

GÓI THIẾT BỊ CHẠY XĂNG

TH31-C9P

MÁY KHOAN QUAY/BÁNH XÍCH

MD5075 MD5075C

ĐỘNG CƠ XE TẢI

C9

ĐỘNG CƠ - MÁY MÓC

C9

ĐỘNG CƠ CHẠY XĂNG

C9

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế