Caterpillar

Thêm Thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất

Lựa chọn cửa hàng

Đăng ký
Caterpillar

Lựa chọn cửa hàng

Để biết giá và tình trạng còn hàng

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Lựa chọn cửa hàng

Thêm Thiết bị

Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoChốt liên kết và Ổ lăn tay áoChốt liên kết393-9129: CHỐT NỐI LIÊN KẾT 38 MM x 74 MM (1,5 INCH x 2,91 INCH)
Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoChốt liên kết và Ổ lăn tay áoChốt liên kết393-9129: CHỐT NỐI LIÊN KẾT 38 MM x 74 MM (1,5 INCH x 2,91 INCH)
393-9129: CHỐT NỐI LIÊN KẾT 38 MM x 74 MM (1,5 INCH x 2,91 INCH)

CHỐT NỐI liên kết

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
393-9129: CHỐT NỐI LIÊN KẾT 38 MM x 74 MM (1,5 INCH x 2,91 INCH)
393-9129: CHỐT NỐI LIÊN KẾT 38 MM x 74 MM (1,5 INCH x 2,91 INCH)
393-9129: CHỐT NỐI LIÊN KẾT 38 MM x 74 MM (1,5 INCH x 2,91 INCH)
393-9129: CHỐT NỐI LIÊN KẾT 38 MM x 74 MM (1,5 INCH x 2,91 INCH)
393-9129: CHỐT NỐI LIÊN KẾT 38 MM x 74 MM (1,5 INCH x 2,91 INCH)

CHỐT NỐI liên kết

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 393-9129

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Loại Chốt nối: Chốt nối cờ
Vật liệu: THÉP
Mạ: Không mạ
Đường kính Chốt nối (mm): 38,0
Đường kính Chốt (inc): 1,5
Chiều dài (mm): 74,0
Chiều dài (inc): 2,91
Hỗ trợ / Tính năng Loại bỏ: Không Lỗ puli
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 393-9129

MÁY LÈN

CCS7 CCS9

MÁY LÈN ĐẤT

CP7 CP5 CS20 CS44B CS56B CS64B CS12 GC CS76B CS68B CP44B CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS14 CP68B CS16 CP56B CS17 CS19 CS74B CS10 GC CP12 GC CS66B CS78B CS54B CP74B CS5 CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS11 GC

MÁY LÈN LÁT ĐƯỜNG

C13 MARINE MG630

MÁY LÈN RUNG

CS11 GC CP12 CS78B CS-64B CS-76B CS-44B CS-56B CS74B CS-68B CS512 GC CS54B CS10 GC CP54B CP74B CS7 CP-54B CP-74B CS-34 CP7 CP11 GC CS68B CS56B CS-74B CS12 CS-54B CS-66B CS-78B CS44B CS14 CP-34 CP76B CP12 GC CS79B CP-56B CP-68B CP68B CP44B CS-79B CP56B CP-44B

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế