Trang chủKhung gầmThành phần Bánh xíchLiên kết Bánh xích468-0109: Liên kết bánh xích
Trang chủKhung gầmThành phần Bánh xíchLiên kết Bánh xích468-0109: Liên kết bánh xích
468-0109: Liên kết bánh xích

Ống đỡ trục liên kết (Chốt phải gài cuối)

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
468-0109: Liên kết bánh xích
468-0109: Liên kết bánh xích
468-0109: Liên kết bánh xích
468-0109: Liên kết bánh xích
468-0109: Liên kết bánh xích

Ống đỡ trục liên kết (Chốt phải gài cuối)

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 468-0109

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Bước rãnh (mm): 261,0
Bước rãnh (trong): 10,276
Loại Đệm lốp xe: Bảo dưỡng trung bình, Một vấu, Ba bánh xích, Lệch tâm, Bên trái
Overall Height (in): 7,126
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 36
Bore To Rail (mm): 105
Overall Height (mm): 181,0
Steel Spec: 1E4146
Bushing End Strap Thickness (in): 1.417
Bore To Rail (in): 4.134
Eyebrow Thickness (mm): 24
Bolt Hole Diameter (mm): 31
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0.945
Material: ALLOY Steel,Alloy Steel
UC System: HDXL
Track Link Crown Height (in): 0
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.22
Master Bolt Thread: 1.125
Bushing Bore Diameter (in): 3.543
Master Link Type: 1 Tooth Master
Bushing Bore Diameter (mm): 90
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 468-0109

MÁY KÉO LOẠI BÁNH XÍCH

D10R D10T2 D10 D10T

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế