Trang chủ9M-1228: BOLT
Trang chủ9M-1228: BOLT
9M-1228: BOLT

Nhãn hiệu: Cat

fallback-image
Ngưng sản xuất
9M-1228: BOLT
Liên hệ đại lý của bạn để có các lựa chọn thay thế.

Nhãn hiệu: Cat

NGƯNG SẢN XUẤT
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Mô tả về số linh kiện 9M-1228

Chúng tôi vẫn cố gắng thêm mô tả cho linh kiện này.

Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 9M-1228

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Bolt Length (in): 8.5
Bolt Length (mm): 215,9
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 7,705
Grip Length (mm): 195,7
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 5/8-11
Vật liệu: Thép Carbon
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 9M-1228

MÁY ĐẶT ỐNG

594H 594

MÁY KÉO LOẠI BÁNH XÍCH

D9G D9H

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế