Caterpillar

Thêm Thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất

Lựa chọn cửa hàng

Đăng ký
Caterpillar

Lựa chọn cửa hàng

Để biết giá và tình trạng còn hàng

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Lựa chọn cửa hàng

Thêm Thiết bị

Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoỔ lăn & ống lótBộ phận giữ9T-0559: GHẾ
Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoỔ lăn & ống lótBộ phận giữ9T-0559: GHẾ
9T-0559: GHẾ

Cat® Seat to hold Spring

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
9T-0559: GHẾ
9T-0559: GHẾ
9T-0559: GHẾ
9T-0559: GHẾ
9T-0559: GHẾ

Cat® Seat to hold Spring

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 9T-0559

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Flange Diameter (in): 0,82
Flange Diameter (mm): 20,89
Lip Thickness (in): 0,04
Lip Thickness (mm): 0,91
Outside Diameter (in): 0,65
Outside Diameter (mm): 16,43
Overall Length (in): 0,44
Overall Length (mm): 11,09
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 9T-0559

BÀN DAO ĐƯỢC TÍCH HỢP

IT14F IT12B

MÁY KÉO LOẠI BÁNH XÍCH

D4G D3G D3B D3C D5G

MÁY XÚC LẬT VẬT LIỆU KHỐI ĐẶC

910G

MÁY XÚC ĐÀO LIÊN HỢP BÁNH LỐP

424B 424 424B2

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế