Caterpillar

Thêm Thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất

Lựa chọn cửa hàng

Đăng ký
Caterpillar

Lựa chọn cửa hàng

Để biết giá và tình trạng còn hàng

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Lựa chọn cửa hàng

Thêm Thiết bị

Trang chủVật tư nhà xưởngĐồ dùng hội thảo khácCác sản phẩm xưởng khác9U-6274: Compression Test Kit
Trang chủVật tư nhà xưởngĐồ dùng hội thảo khácCác sản phẩm xưởng khác9U-6274: Compression Test Kit
9U-6274: Compression Test Kit

Cat® Compression Test Kit measures cylinder compression to diagnose engine health, ensuring accurate evaluation of engine performance

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
9U-6274: Compression Test Kit
9U-6274: Compression Test Kit

Cat® Compression Test Kit measures cylinder compression to diagnose engine health, ensuring accurate evaluation of engine performance

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tảThông số kỹ thuật
Mô tả về số linh kiện 9U-6274

The Compression Test Kit is used to evaluate the engine's cylinder compression by measuring the pressure levels within each cylinder. This tool aids in diagnosing engine performance issues, such as low compression. By performing a compression test, technicians can determine the engine’s internal condition and identify potential problems before they lead to more serious damage. The set includes different adaptors to fit different engine types and sizes, ensuring versatility across different equipment. Accurate compression readings are necessary for maintaining optimal engine performance and longevity.

Attributes:
• Provides accurate readings for diagnosing engine compression levels.
• Includes adapters for different thread sizes and engine configurations.
• Provides clear, easy-to-read pressure gauges for quick analysis.

Applications:
The Compression Test Kit is used in engine maintenance to measure cylinder compression, which is applied in the engine's cylinder head to assess performance and diagnose potential issues.

Xem Thêm
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 9U-6274

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Weight (kg): 1,244
Weight (lb): 2,743
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế