Caterpillar

Thêm Thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất

Lựa chọn cửa hàng

Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.
Đăng ký
Caterpillar
Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.

Lựa chọn cửa hàng

Để biết giá và tình trạng còn hàng

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Lựa chọn cửa hàng

Thêm Thiết bị

Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.
Trang chủBộ nâng cấp và sửa chữa dụng cụBộ dụng cụ sửa chữa & dịch vụĐiện tử132-1230: Bộ thiết bị đầu cuối máy phát điện chuyển tiếp
Trang chủBộ nâng cấp và sửa chữa dụng cụBộ dụng cụ sửa chữa & dịch vụĐiện tử132-1230: Bộ thiết bị đầu cuối máy phát điện chuyển tiếp
132-1230: Bộ thiết bị đầu cuối máy phát điện chuyển tiếp

Cat® Relay Alternator Terminal Kit is responsible for transmitting electrical current from the alternator to the machine's electrical unit

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
132-1230: Bộ thiết bị đầu cuối máy phát điện chuyển tiếp
132-1230: Bộ thiết bị đầu cuối máy phát điện chuyển tiếp

Cat® Relay Alternator Terminal Kit is responsible for transmitting electrical current from the alternator to the machine's electrical unit

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Các linh kiện bao gồm trong gói công cụ này

Hiện tại không có linh kiện nào liên kết với bộ công cụ này.

Nếu bạn cần thêm thông tin bổ sung, vui lòng liên hệ đại lý của bạn.

Ghé thăm chúng tôi

hoặc sử dụng Mẫu liên hệ của chúng tôi
.

Mô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 132-1230

Chúng tôi vẫn cố gắng thêm thông số kỹ thuật cho linh kiện này.

kiểu tương thích với số linh kiện 132-1230

ĐỘNG CƠ CÔNG NGHIỆP

3176B C18 3406E 3126 3126B 3116 3114 3412E 3408E C-12 C-15 C-10 C-16 C7 C9 3306B 3456 C-9 C11 C13 C15

MÁY KÉO LOẠI BÁNH XÍCH

D7R D5M D5N D6R D6M D6N

GÓI THIẾT BỊ CHẠY ĐIỆN

C7

LƯỠI ỦI BÁNH LỐP

814B 824G 824C 814F 824G II

MÁY CHẤT TẢI LẬT

966F II 972G 950G II 950G 950F 962G 972G II 962G II 980C 980F 980G 938G 966D 966F 966G 970F 966G II 980F II 950F II

MÁY XÚC

325B L 350-A 330B L 330B LN 320B 320B S 320B N 320B L 350-A L 365B II 365B

MÁY LÈN ĐẤT

825G 825C 815B 815F 825G II 826C 816B 816F

MÁY CHẤT TẢI BÁNH XÍCH

973C 973 963B 963C 953B 953C

MÁY ĐẶT ỐNG

561N 572R

CHALLENGER

65C 65D 55 70C 65 75D 75C 75 85C 35 95E 45

GÓI THIẾT BỊ CHẠY XĂNG

TH35-E81 CX31-C15I TH35-C15T

MÁY RẢI NHỰA ĐƯỜNG ASPHAN

BG-210B AP-1000

KẾT HỢP

470 465 460

MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

460

ĐỘNG CƠ

3126

MÁY BƠM

SUF557

ĐỘNG CƠ XE TẢI

C7 1673C C-10 C-12 3406E 3406C 3406B C-15 3176 3408B 3176B 3116 3408 3306C 3306B 3306

MÁY BÓ KHE HỞ BÁNH LỐP

573

MÁY XỚI

953B

ĐỘNG CƠ - MÁY MÓC

3116 C-12 3208 C-9

ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT ĐIỆN

3412

ĐỘNG CƠ CHẠY XĂNG

C15 C13 C18 C11 C9 C7

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế