Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoTay cầm, chốt và cần tayChốt buồng lái156-6599: Chốt cửa cabin dài 60 mm
Trang chủ
Phần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoTay cầm, chốt và cần tayChốt buồng lái
156-6599: Chốt cửa cabin dài 60 mm
156-6599: Chốt cửa cabin dài 60 mm

Chốt cửa cabin dài 60 mm Cat®

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
156-6599: Chốt cửa cabin dài 60 mm
156-6599: Chốt cửa cabin dài 60 mm
156-6599: Chốt cửa cabin dài 60 mm
156-6599: Chốt cửa cabin dài 60 mm
156-6599: Chốt cửa cabin dài 60 mm

Chốt cửa cabin dài 60 mm Cat®

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tả
Mô tả

Description:
A Cabin Door Striker is used to provide a mating part for the latch mechanism. The door striker is typically mounted on the machine body and is designed to receive the latch mechanism when the door is closed. The latch mechanism is typically mounted on the door and is designed to engage with the striker when the door is closed. some door strikers may include a built-in locking mechanism to provide additional security and prevent unauthorized access.

Attributes:
• Designed to fit precisely within the machine body
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability

Applications:
A Cabin Door Striker provides a secure and reliable mating part for the latch mechanism.

Cảnh báo:Ung thư và Tác hại đến hệ sinh sản - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
A Cabin Door Striker is used to provide a mating part for the latch mechanism. The door striker is typically mounted on the machine body and is designed to receive the latch mechanism when the door is closed. The latch mechanism is typically mounted on the door and is designed to engage with the striker when the door is closed. some door strikers may include a built-in locking mechanism to provide additional security and prevent unauthorized access.

Attributes:
• Designed to fit precisely within the machine body
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability

Applications:
A Cabin Door Striker provides a secure and reliable mating part for the latch mechanism.

Cảnh báo:Ung thư và Tác hại đến hệ sinh sản - www.P65Warnings.ca.gov
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Chiều cao (inc): 1.267
Chiều cao (mm): 32.2
Kích thước Lỗ (inc): 0.77
Chiều dài (inc): 9.76
Chiều dài (mm): 60
Vật liệu: Thép
Độ dày (inc): 0.71
Trọng lượng (kg): 0.09
Chiều rộng (inc): 1.94
Chiều rộng (mm): 51
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Chiều cao (inc): 1.267
Chiều cao (mm): 32.2
Kích thước Lỗ (inc): 0.77
Xem Thêm
Các kiểu tương thích
Các kiểu tương thích
Generator Set
350835123512B
Hex Based Spl Solution
352F OEM320E330F OEM330D2
Material Handler
MH3250M325D MHMH3260MH3022MH3024MH3037MH3032MH3040MH3049MH3050MH3295MH3059M325D L MH
Hydraulic Shovel
60156015B
Mini Hyd Excavator
307E2305.5E2306E2304E2307D307C307E306E305E2305.5E308E304E2 CR306307303.5E2 CR305.5E2 CR304.5E2305E2 CR305.5303.5E2308E2 CR308E2
Rotary/Track Drills
MD5150C
Oem Mob Hyd Pwr Unit
336MHPU
Wheeled Excavator
M325C MHM313-07M315D2M322D MHM314MH3026M315W345C MHM318DM322M318CM320M315GCM318M319M316M317MH3040M314-07M318D MHM330DM322DM322CM318C MHM315CM315DM317D2M316CM316DM320D2M313CM313D
Expanded Mining Products
LD350
Front Shovel
385C
Logger
322C
Excavator
336E LN311D LRR316F L320C L336E LH349F LXE316 GC349D L336D2 LXE312E323F SA312F320D LN336D312C324D336E312D324E336F315D L316 GX333 GC320D2320D3336D2 L326D L340D2 L312F GC335F323F336F XE374F L313D2 GC311C323D390D390F320D L349E L330D2336E LNH315 GC325C LMH3040322C390D L336D LN319D LN340MHPU325C FM3101323D LN340F L UHD385C FS349E L VG324E LN352F XE VG345C345D326 GC349 GC336 MHPU320E L320D2 GC349F L385C L325D L316F320D GC326D2349D2319D L352F-VG317315323D2 L313320D LRR365C L MH315C330C L326F L336D L374D L323F OEM336D2318D L320F L312D2 L336F L XE312C L313D2-GC313D2323E LN326GC320D FMOTHER330C FM326F313D2 LGP320 GX349D330F LN324D L330D L350 OEM313F330GC336E L320 GC325C349E325D336E H349F313D320E RR325F352 UHD312D2312D2 GC318E L340352F312D L313 GX340F349330D MH336 GC345328D LCR329D LN313 GC329D L340F L LRE349D2 L336F LN XE320E LRR352350325F LCR323F LN355M325D MH319D330D LN318D2 L320C FM319C324E L336F L318F L320374F312E L326345C L330 GC325323318C329E L318F323D SA320D RR345D L VG323D3323D S330336D2 GC340D L323D L313F L330D2 L335336333311F LRR323D2329D330F L329E326D2 L385C323 GX318D2345D L336F LNXE329F L336D2 XE335F LCR313F GC330C LN320C320D320E323 GC323GC365C L395323E L325D MH312 GX313F LGC336F LN329E LN312 GC385C L MH323E SA320E LN330F316E L329D2 L322C FM330C330D320D2 L324D LN390F L374329D2323F L317 GC336D2 L XE330C MH345C MHM325D L MH365C326F LN345 GC
Vibratory Compactor
CB-536D
Mobile Hyd Power Unit
330D L329D L336FMHPU329E385C340D2 L336D L323D LN330 MHPU365C L350MHPU349E L HVG325D L325C349E325D336F336D336EC7.1352FMHPU323F OEM390F330D2345D345C349D L336E HVG330F330D324D LN330C330FMHPU385C L349D2323D L345C L
Xem Thêm
Generator Set
350835123512B
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồ linh kiện cho 156-6599
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia