Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoThanh & ỐngỐng kết cấu203-8999: VÒNG ĐỆM
Trang chủ
Phần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoThanh & ỐngỐng kết cấu
203-8999: VÒNG ĐỆM
203-8999: VÒNG ĐỆM

Cat® 6.35mm Outer Diameter Engine Wiring Harness Seal

Nhãn hiệu: Cat

fallback-image
203-8999: VÒNG ĐỆM

Cat® 6.35mm Outer Diameter Engine Wiring Harness Seal

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tả
Mô tả

An Engine Wiring Harness Seal is used to protect the electrical connections and wiring in an engine from exposure to moisture, dirt, and other contaminants. The seal is usually integrated into the wiring harness itself and may be designed to withstand high temperatures, oil and fuel exposure, and other harsh conditions commonly found in engine compartments.

Attributes:
• Absorbing and distributing the mechanical forces and vibrations that may be encountered during the operation
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
An Engine Wiring Harness Seal is used to ensure a tight seal and reliable operation in the wiring harness.

An Engine Wiring Harness Seal is used to protect the electrical connections and wiring in an engine from exposure to moisture, dirt, and other contaminants. The seal is usually integrated into the wiring harness itself and may be designed to withstand high temperatures, oil and fuel exposure, and other harsh conditions commonly found in engine compartments.

Attributes:
• Absorbing and distributing the mechanical forces and vibrations that may be encountered during the operation
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
An Engine Wiring Harness Seal is used to ensure a tight seal and reliable operation in the wiring harness.

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật

Chúng tôi vẫn cố gắng thêm thông số kỹ thuật cho linh kiện này.

Các kiểu tương thích
Các kiểu tương thích
Thiết Bị Xử Lý Từ Xa
TH3510DTH408DTH357DTL943D
Sản Phẩm Dầu Mỏ
3516C3516BC175-163508C3508B3512C3512B3512B3512C
độNg Cơ - Bộ Máy Phát đIệN
XQ2280XQC1200XQC16003516C3516E3512E3512C
Máy Phát đIệN
SR5
Xe Tải Chạy Mỏ
7773508B777G785D
Giải Pháp Oem
777GCAT WDSCAT WDS
Máy Rải Nhựa đườNg Asphan
AP500PE636AP400AP555AP455SE47SE47 VSE50 VTSE47 FMSE47 VT
độNg Cơ - CôNg NghiệP
3512E3512B3406BLD700EC175-163516B3516CC183406B3406C3512E3512B3512CG3408G3516
Lưỡi ủi BáNh LốP
930980M930K982M
Máy Lèn Chuyển đấT
CP7CS44BCP44BCS54BCP11CP12CP14CP16CP17CS20CS64BCS11CS12CS16CS19
Máy Lèn Lát đườNg
CCS7CS78BCS-44BCS-56BCS-68BCS54BCP54BCS7CP-74BCS-34CS-54BCS-78BCP-34CP76BCS-79BCS-64BCS74BCP74BCP-54BCS68BCS56BCS-74BCS44BCS14CS79BCP-56BCP-68BCP68BCP44BCP56BCP-44B
Sản Phẩm BiểN
C175-20C175-163516C GENC175-16GENSET3508B3512B3516C3516BG34123516E3512C35163512E3508C175-163508C3508B3512B3516B3516C3516E3516C3516B3512C3512B3508B3508C
Xem Thêm
Thiết Bị Xử Lý Từ Xa
TH3510DTH408DTH357DTL943D
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Parts Diagrams
No EquipmentNhập số seri thiết bị hoặc chọn thiết bị từ danh sách đã thêm trước đó để xem sơ đồ bộ phận.
Chọn thiết bị
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia