Caterpillar

Thêm Thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất

Lựa chọn cửa hàng

Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.
Đăng ký
Caterpillar
Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.

Lựa chọn cửa hàng

Để biết giá và tình trạng còn hàng

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Lựa chọn cửa hàng

Thêm Thiết bị

Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.
Trang chủBộ nâng cấp và sửa chữa dụng cụBộ dụng cụ sửa chữa & dịch vụThủy lực họcBộ Dụng Cụ Sửa Chữa và Dịch Vụ Thủy Lực Chung219-5419: BỘ VÒNG ĐỆM
Trang chủBộ nâng cấp và sửa chữa dụng cụBộ dụng cụ sửa chữa & dịch vụThủy lực họcBộ Dụng Cụ Sửa Chữa và Dịch Vụ Thủy Lực Chung219-5419: BỘ VÒNG ĐỆM
219-5419: BỘ VÒNG ĐỆM

Bộ phớt pittông thủy lực

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
219-5419: BỘ VÒNG ĐỆM
219-5419: BỘ VÒNG ĐỆM

Bộ phớt pittông thủy lực

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Các linh kiện bao gồm trong gói công cụ này

Hiện tại không có linh kiện nào liên kết với bộ công cụ này.

Nếu bạn cần thêm thông tin bổ sung, vui lòng liên hệ đại lý của bạn.

Ghé thăm chúng tôi

hoặc sử dụng Mẫu liên hệ của chúng tôi
.

Mô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 219-5419

Chúng tôi vẫn cố gắng thêm thông số kỹ thuật cho linh kiện này.

kiểu tương thích với số linh kiện 219-5419

MÁY XÚC LÁI TRƯỢT

226D 262D3 272D XHP 242D3 246D3 226B3 268B 256C 242D 228 270XE 272D3 XE 272D3 272D2 226D3 246D 246C 250 232D 272C 272D 248 260 248B 236D 270 232D3 236D3 262D 262C 272D2 XHP 265 262C2

MÁY BÀO NGUỘI

PC408B PC406 PC408 PC412B PC412 PC306 XD PC205 PC206 PC210 PC310XD PC305B PC305 PC306 PC306B PC310 PC310B

MÁY CHẤT TẢI ĐA ĐỊA HÌNH

277D 277C 297D2 257D3 297D XHP 277C2 257D 297D 297C 287C2 287C 287B 287D 297D2 XHP

MÁY CHẤT TẢI LẬT

908 906K 907 906 908K

MÁY XÚC LẬT VẬT LIỆU KHỐI ĐẶC

906H2 906H 907H2 908M 908H2 906M 907H 907M 908H

MÁY CHẤT TẢI VẬT LIỆU KHỐI ĐẶC BÁNH XÍCH

285XE 249D 289D 289C 279C2 279D3 249D3 259D 299D 299C 275 285 289C2 299D2 XHP 289D3 255 259D3 265 275XE 299D XHP 239D 279D 279C 239D3 299D3 XE 299D3 299D2

MÁY CƯA VÒNG

SW360B SW380 SW60 SW360 SW480 SW45 SW460B SW460 SW345 SW345B

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế