Trang chủDụng cụ nối đấtCạnh cắt và Bảo vệ cạnh GầuPhân đoạn Nửa mũi tên275-5460: Cạnh cắt hình nửa mũi tên có gắn bulông
Trang chủDụng cụ nối đấtCạnh cắt và Bảo vệ cạnh GầuPhân đoạn Nửa mũi tên275-5460: Cạnh cắt hình nửa mũi tên có gắn bulông
275-5460: Cạnh cắt hình nửa mũi tên có gắn bulông

Bảo vệ cạnh mũi tên nửa

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
275-5460: Cạnh cắt hình nửa mũi tên có gắn bulông
275-5460: Cạnh cắt hình nửa mũi tên có gắn bulông
275-5460: Cạnh cắt hình nửa mũi tên có gắn bulông
275-5460: Cạnh cắt hình nửa mũi tên có gắn bulông
275-5460: Cạnh cắt hình nửa mũi tên có gắn bulông

Bảo vệ cạnh mũi tên nửa

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 275-5460

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Chiều rộng Cuối (mm): 495,0
Chiều dài (mm): 410,0
Độ dày (mm): 60,0
Chiều dài (inc): 16,1
Độ dày (inc): 2,362
Depth (in): 19,488
Hole Spacing (in): 3,543
Width (in): 16,142
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 410,0
Position: Center
Spade Angle: 0,0
Hole Quantity: 4
Bottom Strap Length (in): 12,992
Bottom Strap Length (mm): 330,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 495,0
Hole Spacing (mm): 90,0
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 275-5460

DỤNG CỤ LÀM VIỆC

BUCKET

MÁY CHẤT TẢI LOẠI BÁNH LỐP

990 II 988K 992D 992C 988 988 XE 992G 990K 990H 993K 992K 990 993 992 988K XE

MÁY XÚC

395

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế