Caterpillar

Thêm Thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất

Lựa chọn cửa hàng

Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.
Đăng ký
Caterpillar
Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.

Lựa chọn cửa hàng

Để biết giá và tình trạng còn hàng

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Lựa chọn cửa hàng

Thêm Thiết bị

Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.
Trang chủThủy lực họcThành phần thủy lực khác3P-1932: Đầu nối vòng chữ O thẳng đầu lục giác 3/4-16 X 7/16-20
Trang chủThủy lực họcThành phần thủy lực khác3P-1932: Đầu nối vòng chữ O thẳng đầu lục giác 3/4-16 X 7/16-20
3P-1932: Đầu nối vòng chữ O thẳng đầu lục giác 3/4-16 X 7/16-20

Bộ điều hợp thẳng chứa chất lỏng

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
3P-1932: Đầu nối vòng chữ O thẳng đầu lục giác 3/4-16 X 7/16-20
3P-1932: Đầu nối vòng chữ O thẳng đầu lục giác 3/4-16 X 7/16-20
3P-1932: Đầu nối vòng chữ O thẳng đầu lục giác 3/4-16 X 7/16-20
3P-1932: Đầu nối vòng chữ O thẳng đầu lục giác 3/4-16 X 7/16-20
3P-1932: Đầu nối vòng chữ O thẳng đầu lục giác 3/4-16 X 7/16-20

Bộ điều hợp thẳng chứa chất lỏng

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Các linh kiện liên quan
3K-0360: Vòng đệm chữ O đường kính trong 16,36 mm
3K-0360: Vòng đệm chữ O đường kính trong 16,36 mm

Vòng đệm chữ O Stor (SAE 3/4-16) Cat® (Nhóm đường ống, Động cơ)

Kiểm tra giá
3J-7354: Vòng đệm chữ O đường kính trong 8,92 mm
3J-7354: Vòng đệm chữ O đường kính trong 8,92 mm

Vòng đệm chữ O Stor (SAE 7/16-20) Cat®

Kiểm tra giá
6V-6609: Vòng đệm chữ O có đường kính trong 16,36 mm
6V-6609: Vòng đệm chữ O có đường kính trong 16,36 mm

Vòng đệm chữ O bằng cao su Cat® dành cho đầu bộ nối STOR 1/16-12

Kiểm tra giá
238-5080: Vòng đệm chữ O cao su có đường kính trong 16,36 mm
238-5080: Vòng đệm chữ O cao su có đường kính trong 16,36 mm

Vòng đệm chữ O Cat® cho đầu nối STOR 3/4-16

Kiểm tra giá
214-7566: Vòng đệm chữ O cao su đường kính trong 8,92 mm
214-7566: Vòng đệm chữ O cao su đường kính trong 8,92 mm

Vòng đệm chữ O Cat® cho đầu bộ nối STOR 7/16-20

Kiểm tra giá
3K-0360
3K-0360: Vòng đệm chữ O đường kính trong 16,36 mm
Kiểm tra giá
3J-7354
3J-7354: Vòng đệm chữ O đường kính trong 8,92 mm
Kiểm tra giá
6V-6609
6V-6609: Vòng đệm chữ O có đường kính trong 16,36 mm
Kiểm tra giá
238-5080
238-5080: Vòng đệm chữ O cao su có đường kính trong 16,36 mm
Kiểm tra giá
214-7566
214-7566: Vòng đệm chữ O cao su đường kính trong 8,92 mm
Kiểm tra giá
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế