Trang chủBộ công tácGầu - Máy chất tải lật vật liệu khối đặc498-0032: 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Trang chủ
Bộ công tácGầu - Máy chất tải lật vật liệu khối đặc
498-0032: 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
498-0032: 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge

High capacity increases productivity in handling light materials.

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
498-0032: 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
498-0032: 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
498-0032: 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
498-0032: 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
498-0032: 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
498-0032: 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
498-0032: 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
498-0032: 2.5 m3 (3.3 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge

High capacity increases productivity in handling light materials.

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Sơ đồ linh kiện cho 498-0032
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 498-0032

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Width: 2549 mm
Width: 100.4 in
Weight: 1772.5 lb
Weight: 804 kg
Height: 49.9 in
Height: 1267 mm
Length: 1467 mm
Length: 57.8 in
Capacity: 2.5 m³
Capacity: 3.3 yd³
Base Edge Thickness: 0.7 in
Base Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 0.7 in
Interface Type: HPL-ISO Coupler
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Interface Type: HPL-ISO Coupler
Compatibility: 910,920,914
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 498-0032

MÁY CHẤT TẢI LOẠI BÁNH LỐP

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Xem Thêm
Các linh kiện liên quan
479-8091
479-8091: 3.66 m (12 ft), IT Coupler, Steel Trip Edge
Kiểm tra giá
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia