Trang chủDụng cụ nối đấtCạnh cắt và Lưỡi góc LưỡiCạnh cắt Lưỡi4T-2979: Lưỡi cắt
Trang chủ
Dụng cụ nối đấtCạnh cắt và Lưỡi góc LưỡiCạnh cắt Lưỡi
4T-2979: Lưỡi cắt
4T-2979: Lưỡi cắt

Cạnh cắt D4 16mm

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
4T-2979: Lưỡi cắt
4T-2979: Lưỡi cắt
4T-2979: Lưỡi cắt
4T-2979: Lưỡi cắt
4T-2979: Lưỡi cắt

Cạnh cắt D4 16mm

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Sơ đồ linh kiện cho 4T-2979
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 4T-2979

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 16
Overall Length (mm): 2.027,8
End 2 Hole Offset (mm): 99,5
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 79,835
End 2 Hole Offset (in): 3,917
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 3,917
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 13
End 1 Hole Offset (mm): 99,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,63
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 4T-2979

Hiện chúng tôi không có thông tin tương thích về linh kiện này.

PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia