Caterpillar

Thêm Thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất

Lựa chọn cửa hàng

Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.
Đăng ký
Caterpillar
Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.

Lựa chọn cửa hàng

Để biết giá và tình trạng còn hàng

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Lựa chọn cửa hàng

Thêm Thiết bị

Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.
Trang chủBộ nâng cấp và sửa chữa dụng cụBộ nâng cấpHiệu suất & Năng suất504-6159: BỘ, THOÁT DẦU VỎ, 305E2
Trang chủBộ nâng cấp và sửa chữa dụng cụBộ nâng cấpHiệu suất & Năng suất504-6159: BỘ, THOÁT DẦU VỎ, 305E2
504-6159: BỘ, THOÁT DẦU VỎ, 305E2

Cung cấp xả vỏ cho một số phụ kiện nhất định trên 305E2 và tất cả các máy thế hệ tiếp theo 6 tấn.

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
504-6159: BỘ, THOÁT DẦU VỎ, 305E2
504-6159: BỘ, THOÁT DẦU VỎ, 305E2

Cung cấp xả vỏ cho một số phụ kiện nhất định trên 305E2 và tất cả các máy thế hệ tiếp theo 6 tấn.

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Các linh kiện bao gồm trong gói công cụ này

Không có kết quả nào.

6V-9169: Đai ốc khóa lục giác có đường ren 13/16-16
6V-9169: Đai ốc khóa lục giác có đường ren 13/16-16Số lượng: 1
7K-1181: Đai dây cáp dài 387,00 mm
7K-1181: Đai dây cáp dài 387,00 mmSố lượng: 19
136-0207: Dây cáp nhựa dài 541 mm
136-0207: Dây cáp nhựa dài 541 mmSố lượng: 3
124-2144: NỐI GHÉP vĩnh viễn
124-2144: NỐI GHÉP vĩnh viễnSố lượng: 1
124-2116: NỐI GHÉP vĩnh viễn
124-2116: NỐI GHÉP vĩnh viễnSố lượng: 1
8T-4139: Bulông đầu lục giác M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Bulông đầu lục giác M12-1,75 x 30 mmSố lượng: 2
161-2560: Nắp chống bụi ống thủy lực
161-2560: Nắp chống bụi ống thủy lựcSố lượng: 1
153-2996: Núm nhỏ ren ngắt kết nối nhanh nam 3/4-16
153-2996: Núm nhỏ ren ngắt kết nối nhanh nam 3/4-16Số lượng: 1
504-6157: Giá đỡ Hỗ trợ Xả Vỏ
504-6157: Giá đỡ Hỗ trợ Xả VỏSố lượng: 1
329-5467: 329-5467 Adapter As
329-5467: 329-5467 Adapter AsSố lượng: 1
8T-4223: Vòng đệm Đường kính trong 13,5 mm
8T-4223: Vòng đệm Đường kính trong 13,5 mmSố lượng: 2
Hiển thị 1 đến 11 trong số 11
Mô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 504-6159

Chúng tôi vẫn cố gắng thêm thông số kỹ thuật cho linh kiện này.

kiểu tương thích với số linh kiện 504-6159

MÁY XÚC THỦY LỰC MINI

305E2 305.5E2

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế