Trang chủBộ công tácĐẩy tuyết508-8310: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Rubber Trip Edge
Trang chủ
Bộ công tácĐẩy tuyết
508-8310: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Rubber Trip Edge
508-8310: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Rubber Trip Edge

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
508-8310: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Rubber Trip Edge
508-8310: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Rubber Trip Edge
508-8310: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Rubber Trip Edge
508-8310: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Rubber Trip Edge
508-8310: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Rubber Trip Edge
508-8310: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Rubber Trip Edge
508-8310: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Rubber Trip Edge
508-8310: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Rubber Trip Edge
508-8310: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Rubber Trip Edge
508-8310: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Rubber Trip Edge

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

Nhãn hiệu: Cat

Thêm thiết bị của bạn để xem linh kiện này có vừa không hoặc liệu có sẵn các tùy chọn sửa chữa hay không.
Liệu Bộ phận Có Lắp Vừa Không?Thêm thiết bị của bạn để xem linh kiện này có vừa không hoặc liệu có sẵn các tùy chọn sửa chữa hay không.
Thêm thiết bị
Liệu có vừa chưa hay cần sửa chữa? Thêm thiết bị của bạn để xem linh kiện này có vừa không hoặc liệu có sẵn các tùy chọn sửa chữa hay không.
Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tả
Mô tả

Cat® Straight Snow Pushes are designed for optimal snow removal or any material pushing application. Removing applications can range from parking lots, driveways, airport runways and storage lots. Designed to roll and fold snow with a profiled mold board, the Straight Snow Push maximizes the amount of snow being pushed. Once material is contained and displaced, streamlined box supports ensure that snow does not cling to the tool, increasing productivity. The Cat Straight Snow push features a standard trip edge system which protects your machine and tool from unseen obstacles.

Cat® Straight Snow Pushes are designed for optimal snow removal or any material pushing application. Removing applications can range from parking lots, driveways, airport runways and storage lots. Designed to roll and fold snow with a profiled mold board, the Straight Snow Push maximizes the amount of snow being pushed. Once material is contained and displaced, streamlined box supports ensure that snow does not cling to the tool, increasing productivity. The Cat Straight Snow push features a standard trip edge system which protects your machine and tool from unseen obstacles.

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Working Width: 144 in
Working Width: 3658 mm
Weight: 2782.2 lb
Weight: 1262 kg
Length: 1574 mm
Length: 62 in
Moldboard Height: 878 mm
Moldboard Height: 34.6 in
Overall Height: 1128 mm
Overall Height: 44.4 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
Trip Edge Type: Rubber With Trip Edge
Trip Edge Height: 193.5 mm
Trip Edge Height: 7.6 in
Trip Edge Quantity: 2
Overall Width: 3829 mm
Overall Width: 150.7 in
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Working Width: 144 in
Working Width: 3658 mm
Weight: 2782.2 lb
Xem Thêm
Các kiểu tương thích
Các kiểu tương thích
Lưỡi ủi BáNh LốP
938K938M924K926M930K930M
Máy Chất Tải Loại BáNh LốP
914918M
Máy Xúc đào Liên Hợp BáNh LốP
420F2
Xem Thêm
Lưỡi ủi BáNh LốP
938K938M924K926M930K930M
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Parts Diagrams
No EquipmentNhập số seri thiết bị hoặc chọn thiết bị từ danh sách đã thêm trước đó để xem sơ đồ bộ phận.
Chọn thiết bị
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Sơ đồ linh kiện cho 508-8310
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Mô tả về số linh kiện 508-8310

Cat® Straight Snow Pushes are designed for optimal snow removal or any material pushing application. Removing applications can range from parking lots, driveways, airport runways and storage lots. Designed to roll and fold snow with a profiled mold board, the Straight Snow Push maximizes the amount of snow being pushed. Once material is contained and displaced, streamlined box supports ensure that snow does not cling to the tool, increasing productivity. The Cat Straight Snow push features a standard trip edge system which protects your machine and tool from unseen obstacles.

Xem Thêm
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 508-8310

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Working Width: 144 in
Working Width: 3658 mm
Weight: 2782.2 lb
Weight: 1262 kg
Length: 1574 mm
Length: 62 in
Moldboard Height: 878 mm
Moldboard Height: 34.6 in
Overall Height: 1128 mm
Overall Height: 44.4 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
Trip Edge Type: Rubber With Trip Edge
Trip Edge Height: 193.5 mm
Trip Edge Height: 7.6 in
Trip Edge Quantity: 2
Overall Width: 3829 mm
Overall Width: 150.7 in
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 508-8310

LƯỠI ỦI BÁNH LỐP

938K 938M 924K 926M 930K 930M

MÁY CHẤT TẢI LOẠI BÁNH LỐP

914 918M

MÁY XÚC ĐÀO LIÊN HỢP BÁNH LỐP

420F2

Xem Thêm
Các linh kiện liên quan
451-1411
451-1411: 3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Kiểm tra giá
479-8098
479-8098: 3.0 m (10 ft), Fusion™ Coupler
Kiểm tra giá
417-4935
417-4935: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Kiểm tra giá
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia