Caterpillar

Thêm Thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất

Lựa chọn cửa hàng

Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.
Đăng ký
Caterpillar
Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.

Lựa chọn cửa hàng

Để biết giá và tình trạng còn hàng

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Lựa chọn cửa hàng

Thêm Thiết bị

Hoàn thành thông tin thuế của bạn bất cứ lúc nào tại đây.
Trang chủVật tư nhà xưởngĐồ dùng hội thảo khácCác sản phẩm xưởng khác541-9333: Fuel Rail Plug
Trang chủVật tư nhà xưởngĐồ dùng hội thảo khácCác sản phẩm xưởng khác541-9333: Fuel Rail Plug
541-9333: Fuel Rail Plug

Cat® Fuel Rail Plug seals the fuel rail, preventing leaks and ensuring stable fuel pressure for efficient engine operation

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
541-9333: Fuel Rail Plug
541-9333: Fuel Rail Plug
541-9333: Fuel Rail Plug
541-9333: Fuel Rail Plug
541-9333: Fuel Rail Plug

Cat® Fuel Rail Plug seals the fuel rail, preventing leaks and ensuring stable fuel pressure for efficient engine operation

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tảThông số kỹ thuật
Mô tả về số linh kiện 541-9333

The Fuel Rail Plug is used in the fuel delivery assembly to seal the fuel rail. This part ensures that the fuel rail remains pressurized, thereby enabling efficient fuel flow to the engine. It is situated at the end of the fuel rail, where it effectively closes off the open end. Maintaining the integrity of the fuel rail prevents fuel leaks and keeps the fuel system under the correct pressure.

Attributes:
• Provides a secure closure to prevent contaminants from entering the fuel system.
• Prevents fuel leakage and maintains system pressure.
• High resistance to fuel and temperature variations.

Applications:
The Fuel Rail Plug is used in the fuel delivery system of engine models located at the end of the fuel rail, where it seals the rail to prevent fuel leaks and maintain pressure.

Xem Thêm
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 541-9333

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Weight (kg): 0,06
Weight (lb): 0,13
Internal Thread: M14x1.5
Overall Length (mm): 40,6
Overall Length (in): 1,6
Hex Size (mm): 19,1
Hex Size (in): 0,75
Material: Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Stainless Steel
Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế